欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

蒸汽的性质-2(节热措施)

  • 2022.12.29 13:40:38
  • 米思米
  • 2099

(2)蒸汽具有的热量

 那么,蒸汽具体含有多少热量?这一数据可通过“蒸汽表”显示。
 蒸汽表中包括以压力为基准的产品和以温度为基准的产品,是以绝对压力 (Mpa)为显示单位。
 
本表显示的是以压力为基准的产品。通常使用的蒸汽锅炉的压力是由压力表显示的,因此,基于表显压力(MpaG,压力表的读数)的温度、热量如【表1】所示。

【表1】蒸汽表

表显压力

温度

比焓
  (KJ/Kg)

MpaG

显热

潜热

总热

0.001

100

419

2,257

2,676

0.1

120

505

2,202

2,707

0.2

134

561

2,163

2,725

0.3

144

605

2,133

2,738

0.4

152

640

2,107

2,748

0.5

159

670

2,085

2,756

0.6

165

697

2,065

2,762

0.7

170

720

2,047

2,768

0.8

175

725

2,030

2,772

0.9

180

763

2,014

2,776

1.1

188

798

1,984

2,783

※   注)0.1Mpa・G=1.0Kg/cm2・G(旧显示)、KJ=0.2389KCaL、KCaL=4.186KJ

 下面就表中内容进行讲解。

 压力是压力表所显示的蒸汽压力。比焓是指该表显压力中,每1kg蒸汽所具有的热量。
 其内涵为显热和潜热,总热=显热+潜热。显热和总热会随着蒸汽压力提高而增加,但是潜热会随着蒸汽压力提高而减少。
 正如上一讲中也提到的,镀浴加热系统中的热循环如下所示。

蒸汽的性质-2(节热措施)

 镀浴加热通常采用间接加热法,利用带有盘管加热管的加热器,或利用泵让镀液循环进行换热的热交换器等,而这一系统中唯一可用的热量只有凝结潜热。
 现在,从本表中可以看出,如果使用表显压力为0.2Mpa
G的蒸汽,则1kg蒸汽的总热量为2,725KJ/kg,可用于加热镀浴的热量为2,163KJ/kg。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities